LSF25-50
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_BAU_LSF25__SALL__AIN__V3_1a81d668b4.png)
Lineárne suporty
Séria LSF
- Presné profilové vedenie
Lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom zaručuje vysokú presnosť a vysokú tuhosť - Tlmená koncová poloha
Tlmiče PowerStop umožňujú jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšujú tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie - Plochá konštrukcia
Znižuje rušivé obrysy vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Tlmenie koncových polôh Powerstop
- IP40
- IP54
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Priechodná piestna tyč
- 2-násobne vodiaca
- 3-násobne vodiaca
Technické údaje
Zdvih | 50 [mm] |
Tlaková sila | 265 [N] |
Ťažná sila max. | 220 [N] |
Priemer piestu | 25 [mm] |
Veľkosť vodiacej lišty | 12 [mm] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 45 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 1.2 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/a/2/csm_SOM_SCH_FUN_LSF__SALL__AIN__V3_8bc3f064b2.png)
- patentovaný hydraulický tlmič nárazov
nastaviteľné tlmenie koncových polôh k dispozícii ako príslušenstvo - dorazová skrutka pre obmedzenie zdvihu
- upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých stranách - robustné, ľahké a konštrukčne extrémne ploché teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - prípojná drážka pre senzor magnetického poľa
integrovaná registrácia polohy - pohon
dvojčinný pneumatický valec - lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom
presné a tuhé guľôčkové vedenie pre vysoké zachytenie síl a momentov - prípojná príruba
jednoduché aplikačné pripojenie