Lineárne suporty
Séria LSF

  • Presné profilové vedenie
    Lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom zaručuje vysokú presnosť a vysokú tuhosť
  • Tlmená koncová poloha
    Tlmiče PowerStop umožňujú jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšujú tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie
  • Plochá konštrukcia
    Znižuje rušivé obrysy vašej aplikácie
Značilnosti serije
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Tlmenie koncových polôh Powerstop
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
Veľkosť inštalácie: LSF25
Objednávka č.ZdvihTlaková silaŤažná sila max.
LSF25-5050 [mm]265 [N]220 [N]
LSF25-100100 [mm]265 [N]220 [N]
  1. patentovaný hydraulický tlmič nárazov
    nastaviteľné tlmenie koncových polôh k dispozícii ako príslušenstvo
  2. dorazová skrutka pre obmedzenie zdvihu
  3. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých stranách
  4. robustné, ľahké a konštrukčne extrémne ploché teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  5. prípojná drážka pre senzor magnetického poľa
    integrovaná registrácia polohy
  6. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  7. lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom
    presné a tuhé guľôčkové vedenie pre vysoké zachytenie síl a momentov
  8. prípojná príruba
    jednoduché aplikačné pripojenie