DRVM5X4

uhlové výkyvné skrutkovania
Séria DRV

  • Nastaviteľné škrtiace spätné ventily na reguláciu odpadového vzduchu
  • Optimálne na reguláciu rýchlosti pri pohybe piestov
  • Pravouhlé vyhotovenie
Technické údaje
Prípojný závitM5
Vonkajší Ø pripájacej hadice4 [mm]
Prevádzkový tlak max.10 [bar]
Prevádzková teplota+5 ... +80 [°C]
S8 [mm]
Rozmer i4 [mm]
Rozmer L121.5 [mm]
Rozmer L217 [mm]
Rozmer L37.5 [mm]