LS16-50
Lineárne suporty
Séria LS
- Presné profilové vedenie
Lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom zaručuje vysokú presnosť a vysokú tuhosť - Štandardizovaná platňa adaptéra
Znížte svoje výrobné náklady a pripevnite následné nástroje štandardizovane - Modulárna konštrukcia
Umožňuje vám vzájomne kombinovať viaceré jednotky a minimalizovať náklady na konštrukciu
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Zdvih | 50 [mm] |
Tlaková sila | 100 [N] |
Ťažná sila max. | 85 [N] |
Priemer piestu | 16 [mm] |
Veľkosť vodiacej lišty | 9 [mm] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 19.2 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.39 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom
presné a tuhé guľôčkové vedenie pre vysoké zachytenie síl a momentov - prípojná drážka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie platní adaptéra: príslušenstvo, č. produktu AP...G - Prívod energie
alternatívne na viacerých stranách - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - prípojná drážka pre senzor magnetického poľa, integrovaná registrácia polohy šetriaca miesto
- pohon
dvojčinný pneumatický valec - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - dorazová skrutka pre obmedzenie zdvihu