Lineárne suporty
Séria LS

  • Presné profilové vedenie
    Lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom zaručuje vysokú presnosť a vysokú tuhosť
  • Štandardizovaná platňa adaptéra
    Znížte svoje výrobné náklady a pripevnite následné nástroje štandardizovane
  • Modulárna konštrukcia
    Umožňuje vám vzájomne kombinovať viaceré jednotky a minimalizovať náklady na konštrukciu
Značilnosti serije
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
Veľkosť inštalácie: LS10
Objednávka č.ZdvihTlaková silaŤažná sila max.
LS10-2525 [mm]40 [N]30 [N]
LS10-5050 [mm]40 [N]30 [N]
Veľkosť inštalácie: LS16
Objednávka č.ZdvihTlaková silaŤažná sila max.
LS16-2525 [mm]100 [N]85 [N]
LS16-5050 [mm]100 [N]85 [N]
  1. lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom
    presné a tuhé guľôčkové vedenie pre vysoké zachytenie síl a momentov
  2. prípojná drážka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie platní adaptéra: príslušenstvo, č. produktu AP...G
  3. Prívod energie
    alternatívne na viacerých stranách
  4. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  5. prípojná drážka pre senzor magnetického poľa, integrovaná registrácia polohy šetriaca miesto
  6. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  7. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  8. dorazová skrutka pre obmedzenie zdvihu