MFS02-S-KHC-P3-PNP
![](/fileadmin/_processed_/e/d/csm_SOM_BIL_ART_MFS02-S-KHC-P2-PNP__SALL__AIN__V1_2ae0bd8e69.png)
Senzory magnetického poľa
Séria MFS
- Na snímanie polohy piestu v pneumatických valcoch
- Jednoduchá výučba prostredníctvom ovládacieho prvku
- dlhá životnosť, pretože sú bezdotykové a neopotrebovateľné
Technické údaje
Detekčná oblasť | 0 ... 50 [mm] |
Reprodukovateľnosť | ≤0,1 [mT] |
Spínací výstup | PNP |
Spínacie funkcie | Spínací kontakt (NO) |
Prevádzkové napätie | 12 ... 30 [V DC] |
Jednosmerný prúd | ≤100 [mA] |
Elektrické prevedenie | Vodič DC 3 |
Spínacia frekvencia | 7000 [Hz] |
Pokles napätia | ≤2,2 [V] |
Odber prúdu | ≤15 [mA] |
Potlačenie zapínacieho impulzu | Áno |
Pripojenie | Kábel so zástrčkou |
Prípojný závit | M8 |
Počet kontaktov | 3 |
Počet vodičov x prierez | 3x0.09 [mm²] |
Dĺžka kábla | 0.3 [m] |
Spôsob montáže | Axiálny káblový výstup |
Polomer ohybu pri pevnom položení min. | 3xØ |
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min. | 5xØ |
Hmotnosť | 0.015 [kg] |
Materiál krytu | Plast |
Materiál plášťa káblov | PUR |
Nárazu vzdorný a odolný voči opotrebeniu | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Chránené proti prepólovaniu | Áno |
Odolné voči skratom | Áno |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Teplota okolia | -20 ... +75 [°C] |