HPM2046N-04-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_HPM2046N-04-A__SALL__AIN__V1.png)
Magnetické chápadlá
Séria HPM2000
- Bezpečné zastavenie pri núdzovom vypnutí
Permanentný magnet bezpečne drží článok batérie aj v prípade poklesu tlaku - Zabezpečená požiadavka
Pred spustením prepravy je možné zistiť polohu solenoidu a článku batérie, aby sa zabezpečilo, že je článok batérie pripojený a solenoid je aktivovaný - Bezpečnosť proti nekontrolovanému vybitiu
Izolačná kontaktná plocha zabraňuje nekontrolovateľnému vybíjaniu článku batérie prostredníctvom systému
Vybavenie/možnosti
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
Technické údaje
Prídržná sila min. | 65 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +50 [°C] |
Objem valca na cyklus | 25 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.36 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_SOM_SCH_FUN_HPM2000__SALL__AIN__V1_a1f4f49411.png)
- upevnenie a polohovanie
pomocou hmoždiniek a závitov Kompenzácia Z je k dispozícii ako príslušenstvo - prívod energie
Možnosť bezdušového použitia pomocou adaptérovej dosky - drážka registrácie
Vyhľadávanie polohy solenoidu pomocou snímačov magnetického poľa - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - permanentný magnet
vysoká prídržná sila - styková platňa
Vhodné pre batériové články s priemerom 46 mm Izolácia proti článku batérie so strediacou pomôckou HPM2046N-04-A, bez HPM2046N-04-A-01 Pomoc pri centrovaní umožňuje posunutie stredu až o +/-2 mm - Dotaz na batériový článok
Možnosť použitia piestu v kombinácii s indukčným bezdotykovým spínačom