ZUB177075
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ZUB177075__SALL__AIN__V1.png)
Vyrovnávanie osí
Séria ZUB
Technické údaje
Typ montáže | Vyrovnávanie osí |
Hmotnosť | 0.22 [kg] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Prevádzková teplota | 5 ... +50 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +50 [°C] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Sila pružiny | 12 ... 18 [N] |
Sila pružiny max. | 18 [N] |
Sila pružiny min. | 12 [N] |
zdvih v osi Z | 10 [mm] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |