GPD5010NO-AL-A

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000

"To najlepšie"

  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
    Majúc na zreteli len to podstatné vám výrobca ponúka vedenie oceľ/hliník s podstatne lepším výkonom ako porovnateľné chápadlo s klzným vedením v drážke tvaru T. Toto vedenie sa vyrovná väčšine vedení na princípe ozubenia.
Vybavenie/možnosti
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Veľký zdvih / Zatváranie pružiny
  • Veľký zdvih / Pružina otvorená
  • Veľký zdvih
  • 15 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Hliníkové lineárne vedenie
Technické údaje
Zdvih na čeľusť10 [mm]
Uchopovacia sila otvoriť3250 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila850 [N]
Doba zatvárania0.19 [s]
Doba otvárania0.095 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.1.1 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti135 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [mm]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota-10 ... +90 [°C]
Objem valca na cyklus200 [cm³]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-14
Druh krytia potem IEC 60529IP40
S ochranou proti koróziiNie
Hmotnosť1.9 [kg]
Výhody podrobne
  1. Nútený klinový hákový mechanizmus
    vysoké zachytenie síl a momentov Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla
  2. čeľusť chápadla
    Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou
  3. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  4. integrované poistenie uchopovacej sily
    Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  5. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  6. upevnenie a polohovanie
    Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké
  7. pohon
    Dvojčinný pneumatický valec
  8. Steel Linear Guide
    Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí K dispozícii aj vo variante oceľ/hliník
  9. Dvojlamelové utesnenie
    IP64 a až do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii Protektor Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť