GPD5008S-21-A

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000

"To najlepšie"

  • Oceľové lineárne vedenie – 
    výkonnejší koncept vedenia

    Vedenie oceľ/oceľ zaručuje spoľahlivú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte vďaka nim hospodárnosť a spoľahlivosť procesov stroja.
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
    Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením so stupňom odolnosti proti vniknutiu pevných častí a vody IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Jeho použitím vo svojej výrobe znížite rôznorodosť typov a s tým spojené náklady na skladovanie a procesy.
Vybavenie/možnosti
  • 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP67
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
Zdvih na čeľusť4 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť2780 [N]
Uchopovacia sila otvoriť2960 [N]
Doba zatvárania0.048 [s]
Doba otvárania0.048 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0.7 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti115 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [mm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota-10 ... +90 [°C]
Objem valca na cyklus51 [cm³]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-16
Druh krytia potem IEC 60529IP67
S ochranou proti koróziiÁno
Hmotnosť1.1 [kg]