GD304SC-C
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GD304__SALL__AIN__V4.png)
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300
"Hospodárny"
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady - Osvedčené T-drážkové vedenie
Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť - Kompaktná konštrukcia
Znižuje rušivé obrysy vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- Vysoká sila S
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 2 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 1400 [N] |
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila | 400 [N] |
Doba zatvárania | 0.02 [s] |
Doba otvárania | 0.03 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 19 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.29 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_SOM_SCH_FUN_GD300__SALL__AIN__V4_baf2a50814.png)
- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Prívod energie
možný z viacerých strán - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - integrovaná, nastaviteľná spínacia vačka
priama registrácia polohy čeľuste chápadla - zvierkovnica
prípojka pre induktívny snímač priblíženia (10)