GH6180-B
![](/fileadmin/_processed_/a/0/csm_SOM_BIL_BAU_GH6180__SALL__AIN__V1_4314e3a70b.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH6000
"Robustný"
- Možnosť realizácie až o 25 % dlhších uchopovacích čeľustí v porovnaní so štandardnými výrobkami
Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike - Až o 30 % väčší výkon ako štandardné výrobky
Optimalizácia hmotnosti a sily znižuje náklady pre vašu aplikáciu, pretože všetky komponenty môžu mať menšie rozmery - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby - Zabezpečenie obrobku pri poklese tlaku cez svorkový prvok pod podmienkou vyhotovenia chápadiel v tvare kľúča (iba pri variante GHK)
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 80 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 530 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 430 [N] |
Doba zatvárania | 0.35 [s] |
Doba otvárania | 0.35 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 1 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 200 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 145 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 2.3 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/f/0/csm_SOM_SCH_FUN_GH6000__SALL__AIN__V4_836e4ff135.png)
- zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - presné, dlhé vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce synchronizované pomocou ozubeného kolesa - Prívod energie
možný z viacerých strán POZOR: Chápadlo s veľkým zdvihom poháňať vždy pomocou dodanej škrtiacej klapky odpadového vzduchu (regulovanie rýchlosti) - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom