EB5006AL

Nastavovacie čeľuste
Séria EB5000

  • Flexibilné a rýchle
    Ušetrite čas a náklady vďaka jednoduchej úprave uchopovacej čeľuste na rôzne obrobky
  • Robustné komponenty s možnosťou reprodukovať
    Číslovanie rastrovania vám umožňuje bezpečne nastaviť polohu uchopovacej čeľuste a nastavovacie čeľuste vypočítané pomocou FEM vám zaručujú maximálnu procesnú bezpečnosť
  • Jednu čeľusť môžete v rámci série čeľustí 5000 namontovať na rôzne typy čeľustí rovnakej konštrukčnej veľkosti a kombinovať ich s rôznymi časťami príslušenstva. Takto zvýšite svoju flexibilitu a zároveň znížite v rovnakej miere počet potrebných komponentov, čím klesnú aj vaše náklady na skladovanie
Technické údaje
Vhodné pre konštrukčná veľkosťGPP5006 / GPD5006
Rozsah nastavenia max.35 [mm]
Rozmer rastrovania7x5 [mm]
MateriálHliník
Hmotnosť na jednu nastavovaciu čeľusť0.10 [kg]