SPN062E6SD-B
![](/fileadmin/_processed_/c/a/csm_ZIM_BIL_BAU_SPN062-B__SALL__AIN__V2_9e70c60b05.png)
Nullpunktspannsystem SPN
Serie Standard
"Das Wirtschaftliche"
- Konzentration auf die Grundfunktionen
- Verriegelung mittels Klemmsegmenten
- PLUS-Anschluss
- Rostfrei – Edelstahl gehärtet
- Zwei integrierte Verdrehsicherungen
- Optional mit automatischem Verschluss
Ausstattung/Optionen
- Drehmomentstütze
- Edelstahl rostfrei
- Formschluss
- Gehärtet
- Kompatible Bolzen zum Referenzsystem
- Niedrige Bauhöhe
- PLUS-Anschluss
- Pneumatisch
- Wiederholgenauigkeit
- Schlauchloser Anschluss
- Automatischer Verschluss
Technische Daten
Haltekraft max. | M8 |
Betriebsdruck | 6 ... 7 [bar] |
Einzugskraft | 2.0 [kN] |
Einzugskraft mit PLUS-Anschluss | 5.0 [kN] |
Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
Verdrehsicherung | Ja |
PLUS-Anschluss | Ja |
Ausblasfunktion | Nein |
Auflagenkontrolle | Nein |
Auflagenabdichtung | Ja |
Wiederholgenauigkeit | 0,005 [mm] |
Werkstoff | Edelstahl gehärtet |
Gewicht | 0.39 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_ZIM_SCH_FUN_SPN-STANDARD__SALL__AIN__V2_3333354859.png)
- Gehäuse
- Spannbolzen
- Deckel
- Spannkolben
- Klemmsegmente
- Federpaket
- Drehmomentstütze/Verdrehsicherung