SPZ062BE08-B
![](/fileadmin/_processed_/1/6/csm_ZIM_BIL_ART_SPN-EINZUGSBOLZEN__SALL__AIN__V2_6b9cb25def.png)
Einzugsbolzen
Serie
Technische Daten
Bauart | Einzugsbolzen |
Gewicht | 0.016 [kg] |
Gewinde | M8 |
Gewinde Mx | M6 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
SW | 12 [mm] |
Werkstoff | Edelstahl |
Bauart | Einzugsbolzen |
Gewicht | 0.016 [kg] |
Gewinde | M8 |
Gewinde Mx | M6 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
SW | 12 [mm] |
Werkstoff | Edelstahl |