Nullpunktspannsystem SPN
Serie Standard
![](/fileadmin/_processed_/c/d/csm_ZIM_BIL_SER_SPN__SALL__AIN__V3_19e90d27f0.png)
"Das Wirtschaftliche"
- Konzentration auf die Grundfunktionen
- Verriegelung mittels Klemmsegmenten
- PLUS-Anschluss
- Rostfrei – Edelstahl gehärtet
- Zwei integrierte Verdrehsicherungen
- Optional mit automatischem Verschluss
Baugröße: 062 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft max. | Betriebsdruck | Einzugskraft | |
---|---|---|---|---|
SPN062E6SD-B | M8 | 6 ... 7 [bar] | 2.0 [kN] | |
SPN062E4SD-B | M8 | 4 ... 7 [bar] | 1.0 [kN] | |
Baugröße: 112 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft max. | Betriebsdruck | Einzugskraft | |
SPN112E6SD-B | M10/M12 | 6 ... 7 [bar] | 6.0 [kN] | |
SPN112E4SD-B | M10/M12 | 4 ... 7 [bar] | 4.0 [kN] | |
Baugröße: 138 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft max. | Betriebsdruck | Einzugskraft | |
SPN138E6SD-B | M12/M16 | 6 ... 7 [bar] | 18.0 [kN] | |
SPN138E4SD-B | M12/M16 | 4 ... 7 [bar] | 12.0 [kN] |
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_ZIM_SCH_FUN_SPN-STANDARD__SALL__AIN__V2_3333354859.png)
- Gehäuse
- Spannbolzen
- Deckel
- Spannkolben
- Klemmsegmente
- Federpaket
- Drehmomentstütze/Verdrehsicherung
Reddot Design Award 2019
IF Design Award 2019
![](/fileadmin/daten/ueber-uns/Awards/Award_SPN.jpg)