Klemmelement
Serie LKPS
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKPS__SALL__AIN__V4_2233a0b985.png)
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von oben - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Bestell-Nr. | Haltekraft | Betriebsdruck min. | Montagerichtung | |
---|---|---|---|---|
LKPS1501AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LKPS1501AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | von oben | |
LKPS1501SS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS1501SS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS1502BS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LKPS1502BS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | von oben | |
LKPS1505AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS1505AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS1505GS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS1505GS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS2001AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LKPS2001AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | von oben | |
LKPS2001SS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS2001SS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS2501AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LKPS2501AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | von oben | |
LKPS2501SS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS2501SS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS2502BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
nicht möglich | ||||
LKPS2002BS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | von oben | |
LKPS2002BS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | von oben | |
LKPS2005AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS2005AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS2012IS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS2012IS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS2014DS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS2014DS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS auf Anfrage | ||||
LKPS2502BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | von oben | |
LKPS2502DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS2504FS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS2502DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS2504FS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS2505AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS2505AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS2505BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS2505BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS2512IS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS2512IS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | von vorne | |
LKPS2514DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | von vorne | |
LKPS2514DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | von vorne |
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ZIM_SCH_FUN_LKPS__SALL__AIN__V3_b65a813733.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit