LKPS2001AS2-LP-A
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKPS__SALL__AIN__V4_c57fd0f93a.png)
Klemmelement
Serie LKPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von oben - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..SA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..SU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWE | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWE..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWE..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWEC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWEC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWEG | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWEG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWES | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWES..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWES..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWESC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWESC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWESG | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWESG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWET | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWET..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWET..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWETC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWETC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWETG | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 20 | LWETG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | ME | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | ME..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | MEC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | MEC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | MEG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | MEG..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | MES | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | MES..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | MESC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | MESC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | MESG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | MESG..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | MET | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | MET..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | METC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | METC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | METG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 20 | METG..SL | Variante anzeigen |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE | Variante anzeigen |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE..-H | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-H | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-HL | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-L | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 20 | 21400 | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 20 | 21402 | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..BNZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 20 | LAS..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 20 | LAS..CLZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 20 | LAS..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 20 | LAS..JMZ | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 20 | NAS..AL | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 20 | NAS..CL | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 20 | NAS..EM | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 20 | NAS..JM | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..BLZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 20 | SAS..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 20 | SAS..CLZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 20 | SAS..EMZ | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..FN | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SBG..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SBG..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SBG..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SBG..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SPG..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SPG..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SPG..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SPG..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..CL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..CLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..FV | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..SV | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..SLL | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..C | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | Variante anzeigen |
THK | HSV | 20 | HSV..C | Variante anzeigen |
THK | HSV | 20 | HSV..R | Variante anzeigen |
THK | SHS | 20 | SHS..C | Variante anzeigen |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | Variante anzeigen |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | Variante anzeigen |
THK | SHS | 20 | SHS..V | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 20 | 413..A | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 20 | 413..B | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 20 | 413..C | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 20 | 413..F | Variante anzeigen |
THK | SRG | 20 | SRG..A | Variante anzeigen |
THK | SRG | 20 | SRG..LA | Variante anzeigen |
THK | SRG | 20 | SRG..LV | Variante anzeigen |
THK | SRG | 20 | SRG..V | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SBS..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SPS..FV | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SPS..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SPS..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SPS..SV | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 20 | SAS..JMZ | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXS..BS | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SBS..FV | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SBS..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 20 | SBS..SV | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | Variante anzeigen |
WON ST | H | 20 | FL | Variante anzeigen |
WON ST | H | 20 | RL | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | Variante anzeigen |
WON ST | H | 20 | FN | Variante anzeigen |
WON ST | H | 20 | RN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 450 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.27 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ZIM_SCH_FUN_LKPS__SALL__AIN__V3_b65a813733.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit