LKPS2512IS2-A
Klemmelement
Serie LKPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von oben - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | CG | 25 | CGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 25 | CGL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 25 | CGL..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 25 | CGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 25 | CGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 25 | CGH..HA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 750 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.48 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit