Klemmelement
Serie miniHK
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_SER_MINIHK__SALL__AIN__V2_c20524a8e5.png)
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen der Rändelschraube - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Bestell-Nr. | Haltekraft | Anzugsmoment | Montagerichtung | |
---|---|---|---|---|
HK0500M | 40 [N] | 0.07 [Nm] | von oben | |
HK0700M | 65 [N] | 0.11 [Nm] | von oben | |
HK0900M | 100 [N] | 0.17 [Nm] | von oben | |
HK0500MW | 40 [N] | 0.07 [Nm] | von oben | |
HK1200M | 150 [N] | 0.35 [Nm] | von oben | |
miniHK auf Anfrage | ||||
HK0700MW | 65 [N] | 0.11 [Nm] | von oben | |
HK1500M | 180 [N] | 0.75 [Nm] | von oben | |
HK0900MW | 100 [N] | 0.17 [Nm] | von oben | |
HK2000M | 220 [N] | 1.30 [Nm] | von oben | |
HK1200MW | 150 [N] | 0.35 [Nm] | von oben | |
HK2500M | 300 [N] | 2.50 [Nm] | von oben | |
HK1510MW | 180 [N] | 0.75 [Nm] | von oben | |
HK1500MW | 180 [N] | 0.75 [Nm] | von oben |
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_SCH_FUN_HK1__SALL__AIN__V3_c4d0313d4d.png)
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - rostfreie Rändelschraube
zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse