HK1500MW
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_SER_MINIHK__SALL__AIN__V2_5bd394d933.png)
Klemmelement
Serie miniHK
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen der Rändelschraube - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..N | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..BCS | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..CS | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 42 | LWLFC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 42 | LWLFG..B | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-W | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WL | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WC | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SEBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SEBWD | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SEBWM | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SEBWN | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SEBWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SELBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SELBWM | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SELBWN | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SELBWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SEWZB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SSEBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SWZB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SWZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SWZMB | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 15 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 15 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 15 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 15 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 15 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 15 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 15 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 15 | AY-N | Variante anzeigen |
NB | SERSW | 15 | A | Variante anzeigen |
NB | SERW | 15 | A | Variante anzeigen |
PMI | MSD | 15 | MSD-M | Variante anzeigen |
PMI | MSD | 15 | MSD-LM | Variante anzeigen |
THK | SRS-W | 15 | SRS..WN | Variante anzeigen |
THK | SRS-W | 15 | SRS..WM | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 42 | MNN | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 42 | MNNL | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R045… (Kugel Miniatur breit) | 15 | R0441 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R045… (Kugel Miniatur breit) | 15 | R0443 | Variante anzeigen |
CPC | MR-W(MRU-W) | 15 | MR-WL | Variante anzeigen |
CPC | MR-W(MRU-W) | 15 | MR-WN | Variante anzeigen |
SBC | SBMW | 15 | SBMW | Variante anzeigen |
NSK | LE(L1E) | 15 | LAE..AL | Variante anzeigen |
NSK | LE(L1E) | 15 | LAE..AR | Variante anzeigen |
NSK | PE(P1E) | 15 | PAE..AR | Variante anzeigen |
NSK | PE(P1E) | 15 | PAE..BR | Variante anzeigen |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..C | Variante anzeigen |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..H | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 180 [N] |
Anzugsmoment | 0.75 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 22 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.12 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_SCH_FUN_HK1__SALL__AIN__V3_c4d0313d4d.png)
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - rostfreie Rändelschraube
zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse