HK1510MW
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_SER_MINIHK__SALL__AIN__V2_5bd394d933.png)
Klemmelement
Serie miniHK
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen der Rändelschraube - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWLF | 30 | LWLF..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 30 | LWLF..BCS | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 30 | LWLFC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 30 | LWLFG..B | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 180 [N] |
Anzugsmoment | 0.75 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 22 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.086 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_SCH_FUN_HK1__SALL__AIN__V3_c4d0313d4d.png)
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - rostfreie Rändelschraube
zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse