Steckverbinder gerade
Serie S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_S8G4__SALL__AIN__V2.png)
- Steckverbinder für flexible Konfektionierung vor Ort
- Zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader
Bestell-Nr. | Anschlussgewinde | Anschlussart | Anschlusstyp | |
---|---|---|---|---|
S8-G-3 | M8 | Schneid-Klemm-Anschluss | Schneid-Klemm-Anschluss | |
B8-G-4 | M8 | Schneid-Klemm-Anschluss | Buchse | |
S8-G-4 | M8 | Schneid-Klemm-Anschluss | Schneid-Klemm-Anschluss | |
S12-G-3 | M12 | Schneid-Klemm-Anschluss | Schneid-Klemm-Anschluss | |
S12-G-4 | M12 | Schneid-Klemm-Anschluss | Schneid-Klemm-Anschluss | |
S12-G-8 | M12 | Schneid-Klemm-Anschluss | Schneid-Klemm-Anschluss |
Steckverbinder winkel
Serie S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_S8W4__SALL__AIN__V2.png)
- Steckverbinder für flexible Konfektionierung vor Ort
Y-Steckverbinder
Serie S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_S12-Y-4__SALL__AIN__V2.png)