S12-W-8
Steckverbinder winkel
Serie S
- Steckverbinder für flexible Konfektionierung vor Ort
Technische Daten
Anschlussgewinde | M12 |
Anschlussart | Stecker |
Anschlusstyp | Schraub-Klemm-Anschluss |
Ausführung | Winkel |
Anzahl Kontakte | 8 |
Bemessungsspannung | 60 [V] |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 2 [A] |
Isolationswiderstand | ≥108Ω |
Durchgangswiderstand | ≤3mΩ |
Werkstoff Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
Werkstoff Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK |
Werkstoff Griffkörper | Kunststoff, PBT/PA, BK |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |