S8-Y-4
Y-Steckverbinder
Serie S
Technische Daten
Anschlussgewinde | M8-M8-M8 |
Anschlussart | Buchse / Stecker / Buchse |
Anschlusstyp | Buchse / Stecker / Buchse |
Ausführung | Y-Adapter |
Anzahl Kontakte | 4 / 3 / 3 |
Isolationswiderstand | ≥108Ω |
Werkstoff Griffkörper | Kunststoff, TPU, BU |
Werkstoff Dichtung | FPM/FKM |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |