Steckverbinder gerade mit Kabel
Serie KAG
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_KAG__SALL__AIN__V1.png)
- gerade Steckverbinder mit Kabel
- in verschiedenen Größen erhältlich
- Halogen-, Silikon- und PVC-frei
- Schleppkettengeignet (10xØ)
Baugröße: KAG500 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussgewinde | Anschlussart | Anschlusstyp | |
---|---|---|---|---|
KAG500 | M8 | Buchse | Buchse | |
KAG500-02 | M12 | Eindringtechnik | Buchse | |
KAG500S4 | M8 | Stecker | Stift | |
KAG500B4 | M8 | Buchse | Buchse | |
KAG500B5 | M8 | Buchse | Buchse | |
KAG500IL | M12-M12 | Stecker / Buchse | Stift / Buchse | |
Baugröße: KAG1000 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussgewinde | Anschlussart | Anschlusstyp | |
KAG1000B8 | M12 | Buchse | Buchse |