KAG500B5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KAG500B4__SALL__AIN__V2.png)
Steckverbinder gerade mit Kabel
Serie KAG
- gerade Steckverbinder mit Kabel
- in verschiedenen Größen erhältlich
- Halogen-, Silikon- und PVC-frei
- Schleppkettengeignet (10xØ)
Technische Daten
Anschlussgewinde | M8 |
Anschlussart | Buchse |
Anschlusstyp | Buchse |
Ausführung | Gerade |
Anzahl Kontakte | 5 |
Bemessungsspannung | 30 [V] |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 3 [A] |
Isolationswiderstand | ≥108Ω |
Durchgangswiderstand | ≤5mΩ |
Werkstoff Kontakte | Metall, CuSn, vergoldet |
Werkstoff Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK |
Werkstoff Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK |
Werkstoff Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
Werkstoff Dichtung | FPM/FKM |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Kabellänge | 5 [m] |
Kabel-Ø | 4.7 [mm] |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 5x0,25 [mm²] |
Biegeradius (fest) | 5xØ |
Biegeradius (bewegt) | 10xØ |
Temperaturbereich (bewegt) | -30 ... +90 [°C] |
Temperaturbereich (fest) | -50 ... +90 [°C] |
Temperaturbereich (Schleppkette) | -25 ... +60 [°C] |
Schleppketteneinsatz | 3 Mio. Zyklen |
Torsion | +/-180°/m, < 1 Mio. Zyklen |
Nennspannung Leitung | ≤300 [V] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Zulassung | UL /CSA |
Endenkonfektion | offenes Kabelende |
Flammwidrig | Ja |
Seewasserbeständig | Ja |
Recyclefähig | Ja |
LABS-frei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Säure- und laugenbeständig | Ja |
Ozonbeständig | Ja |
UV-beständig | Ja |
Hydrolysefest | Ja |
Schleppkettenfähig | Ja |
Torsionsfähig | Ja |
Schweißfunkenbeständig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Ölbeständig | Ja |