ZUB0011
Technische Daten
Gewicht | 0.5 [kg] |
Anzahl Ausgänge | 4 [Stück] |
Baugröße | ZUB |
G1 | G1/2"-IG |
Gewicht | 595 [g] |
LABS-frei | Ja |
Maß A | 108 [mm] |
Maß B | 38 [mm] |
Maß C | 8 [mm] |
Maß D1 | 7 [mm] |
Maß E | 34 [mm] |
Maß H | 49.5 [mm] |
Maß I | 7 [mm] |
Maß L | 124 [mm] |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen