MSF44S-D2
![](/fileadmin/_processed_/1/e/csm_SOM_BIL_BAU_MSF44__SALL__AIN__V3_871e9a3877.png)
Flachschwenkeinheiten
Serie MSF
"Die Indviduelle"
- Hier entscheiden Sie selbst!
Ob Flanschanbindung oder Zapfenwelle, ob mit Stoßdämpfer oder ohne: Durch die Vielzahl an Varianten finden Sie immer das, was Sie benötigen - Flache Bauweise
Dank des gegenläufigen Doppelkolbenantriebs kann die Einheit extrem flach bauen. So können Sie Ihre Anwendung platzsparender aufbauen - Stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel
Werden Sie individuell und flexibel durch den komplett einstellbaren Schwenkwinkel, der Ihnen zusätzlich noch die Rüstzeiten reduziert
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Powerstop
- Fluidische Durchführung
- IP41
- Magnetfeldsensor
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Schwenkwinkel einstellbar
- Flansch
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Schwenkwinkel einstellbar
Technische Daten
Schwenkwinkel | 90 / 180 [°] |
Drehmoment | 1 [Nm] |
Endlagendämpfung durch | PowerStop |
Werkzeugaufnahme über | Flansch |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [°] |
Energieübertragung pneumatisch | 2 [Anzahl] |
Luftdurchführung | 2 [Anzahl] |
Lagerbelastung axial | 520 [N] |
Lagerbelastung radial | 19 [Nm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus 90° | 7.7 [cm³] |
Zylindervolumen pro Zyklus 180° | 15.4 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP41 |
Gewicht | 0.52 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_MSF__SALL__AIN__V4_60968dc6fc.png)
- Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung im Lieferumfang enthalten - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Werkzeugaufnahme
in den Ausführungen mit Wellenzapfen oder Flansch erhältlich - Kraftübertragung
Zahnstangen und Zahnrad - bis zu 2-fach integrierte Luftdurchführung
zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden - Abfragenut
Aufnahme für die Magnetfeldsensorik - integrierte Stoßdämpfer mit Wendelnut-Technologie
einstellbare Endlagendämpfung