Flachschwenkeinheiten
Serie MSF
![](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_SOM_BIL_SER_MSF__SALL__AIN__V5_6a84a0540b.png)
"Die Indviduelle"
- Hier entscheiden Sie selbst!
Ob Flanschanbindung oder Zapfenwelle, ob mit Stoßdämpfer oder ohne: Durch die Vielzahl an Varianten finden Sie immer das, was Sie benötigen - Flache Bauweise
Dank des gegenläufigen Doppelkolbenantriebs kann die Einheit extrem flach bauen. So können Sie Ihre Anwendung platzsparender aufbauen - Stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel
Werden Sie individuell und flexibel durch den komplett einstellbaren Schwenkwinkel, der Ihnen zusätzlich noch die Rüstzeiten reduziert
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Elastomer
- Fluidische Durchführung
- IP41
- Magnetfeldsensor
- Wellenzapfen
- Flansch
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Endlagendämpfung Powerstop
- Schwenkwinkel einstellbar
Baugröße: MSF34 | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Drehmoment | Endlagendämpfung durch | |
---|---|---|---|---|
MSF34N-F001 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | Elastomer | |
MSF34S-F001 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | PowerStop | |
MSF34N-F002 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | Elastomer | |
MSF34S-F002 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | PowerStop | |
MSF34N-D2 | 90 / 180 [°] | 0.3 [Nm] | Elastomer | |
MSF34S-D2 | 90 / 180 [°] | 0.3 [Nm] | PowerStop | |
Baugröße: MSF40 | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Drehmoment | Endlagendämpfung durch | |
MSF40N-F001 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | Elastomer | |
MSF40S-F001 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | PowerStop | |
MSF40N-F002 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | Elastomer | |
MSF40S-F002 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | PowerStop | |
MSF40N-D2 | 90 / 180 [°] | 0.6 [Nm] | Elastomer | |
MSF40S-D2 | 90 / 180 [°] | 0.6 [Nm] | PowerStop | |
Baugröße: MSF44 | ||||
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Drehmoment | Endlagendämpfung durch | |
MSF44N-F001 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | Elastomer | |
MSF44S-F001 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | PowerStop | |
MSF44N-F002 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | Elastomer | |
MSF44S-F002 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | PowerStop | |
MSF44N-D2 | 90 / 180 [°] | 1 [Nm] | Elastomer | |
MSF44S-D2 | 90 / 180 [°] | 1 [Nm] | PowerStop |
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_MSF__SALL__AIN__V4_60968dc6fc.png)
- Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung im Lieferumfang enthalten - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Werkzeugaufnahme
in den Ausführungen mit Wellenzapfen oder Flansch erhältlich - Kraftübertragung
Zahnstangen und Zahnrad - bis zu 2-fach integrierte Luftdurchführung
zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden - Abfragenut
Aufnahme für die Magnetfeldsensorik - integrierte Stoßdämpfer mit Wendelnut-Technologie
einstellbare Endlagendämpfung