LWR50F-06-01-A
![](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-06-01-A__SALL__AIN__V1_077bd89560.png)
Match - Robotermodul
Serie LWR
Technische Daten
Passend für Robotertyp | JAKA Zu / Schneider Electric Lexium Cobot |
Ansteuerung | Digital I/O |
IO-Logik | NPN |
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Handlingsgewicht max. | 25 [kg] |
Anschlussleitung | Stecker, M8, 8-polig |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Energieübertragung elektrisch | integriert |
Energieübertragung pneumatisch | integriert |
Anzugskraft | 50 [N] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.0 [mm] |
Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
Lebensdauer in Zyklen | 100000 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.29 [kg] |