MCM-EC-00-00-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_CORETIGO-WIOL-TIGOMASTER-2TH-PROFINET__SALL__AIN__V2.png)
Master Communication Module
Serie MCM
- Alle Zimmer Group IO-Link Komponenten verwendbar, unabhängig vom Aufbau der vorhandenen Roboter- / Anlagenbasis
- Keine aufwändige Leitungsführung durch den Roboter bzw. die Anlage (Schleifringe, Kontaktelemente etc. nicht erforderlich)
- Keine Fehlerquelle durch bewegte Datenleitung (mechanisches Hindernis, Drahtbruch), Verschleißteil eliminiert
- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- 8 Advanced Greifer, 16 Basic Greifer oder 16 Digital Devices
- Industrietaugliches Design
- IP67 zertifiziert
- Sichere und zuverlässige Kommunikation durch redundante Signale und maximale Paketdatenfehlerrate von 10⁻⁹
Technische Daten
Ansteuerung | EtherCAT |
Anzahl Greifer max. | 16 |
IO-Link Klasse | Class A/B |
IO-Link Version | 1.1 |
Frequenzbereich | 2.4 [GHz] |
Antenne | SMA-Schraubverbinder |
Anzahl Antennen | 3 [Stück] |
Spannung | 24 [V] |
Versorgungsspannung | 18 ... 32 [V DC] |
Unterstütztes Übertragungsprotokoll | COM 3 |
Montagemöglichkeit | Schraubmontage |
Betriebstemperatur | -25 ... +70 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Gewicht | 227 [g] |