CSTE01605
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_BIL_ART_CSTE01605__SALL__AIN__V2_6216f43217.png)
Verbindungsleitung
Serie CSTE
Technische Daten
Bauart | Verbindungsleitung |
Gewicht | 0.062 [kg] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP20 |
Anschlussart | Eindringtechnik |
Anschlussgewinde | M12-RJ45 |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 4x0,34 [mm²] |
Anzahl Kontakte | 4 |
Ausführung | Gerade/gerade |
Bemessungsspannung | 60 [V] |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Kabellänge | 2 [m] |
Kabel-Ø | 6.7 [mm] |
LABS-frei | Ja |
Ölbeständig | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Schleppketteneinsatz | 3 Mio. Zyklen |
Schleppkettenfähig | Ja |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 1.5 [A] |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Werkstoff Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. | 12xØ |
Biegeradius bei fester Verlegung min. | 5xØ |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen