Master Communication Module
Serie MCM
- Alle Zimmer Group IO-Link Komponenten verwendbar, unabhängig vom Aufbau der vorhandenen Roboter- / Anlagenbasis
- Keine aufwändige Leitungsführung durch den Roboter bzw. die Anlage (Schleifringe, Kontaktelemente etc. nicht erforderlich)
- Keine Fehlerquelle durch bewegte Datenleitung (mechanisches Hindernis, Drahtbruch), Verschleißteil eliminiert
- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- 8 Advanced Greifer, 16 Basic Greifer oder 16 Digital Devices
- Industrietaugliches Design
- IP67 zertifiziert
- Sichere und zuverlässige Kommunikation durch redundante Signale und maximale Paketdatenfehlerrate von 10⁻⁹