MCM-PN-01-00-A
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_SOM_BIL_ART_CORETIGO-WIOL-GATEWAY__SALL__AIN__V2_b4e7b7ecd2.png)
Master Communication Module
Serie MCM
- Alle Zimmer Group IO-Link Komponenten verwendbar, unabhängig vom Aufbau der vorhandenen Roboter- / Anlagenbasis
- Keine aufwändige Leitungsführung durch den Roboter bzw. die Anlage (Schleifringe, Kontaktelemente etc. nicht erforderlich)
- Keine Fehlerquelle durch bewegte Datenleitung (mechanisches Hindernis, Drahtbruch), Verschleißteil eliminiert
- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- 4 Advanced Greifer, 8 Basic Greifer oder 8 Digital Devices
- Sichere und zuverlässige Kommunikation durch redundante Signale und maximale Paketdatenfehlerrate von 10⁻⁹
- Der Master verfügt über Edge-Computing-Funktionen mit einem Linux-Betriebssystem inkl. TigoEngine Software und Dockerfunktionalität
Technische Daten
Ansteuerung | Profinet |
Anzahl Greifer max. | 8 |
IO-Link Klasse | Class A/B |
IO-Link Version | 1.1 |
Frequenzbereich | 2.4 [GHz] |
Antenne | SMA-Schraubverbinder |
Anzahl Antennen | 1 [Stück] |
Spannung | 24 [V] |
Unterstütztes Übertragungsprotokoll | COM 3 |
Montagemöglichkeit | 35 mm Hutschiene |
Betriebstemperatur | 0 ... +55 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP20 |
Gewicht | 150 [g] |