Drehverteiler
Serie DVR
![](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_SOM_BIL_SER_DVR__SALL__AIN__V2_546ba3ed33.png)
- Kompakte Medienübertragung
Mit diesem Medienüberträger sind Kabelbruch und nicht definierte Störkonturen durch die Versorgungsleitungen kein Thema mehr - Flach bauend
Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen - Goldkontakte
Ermöglichen Ihnen Flexibilität in der Übertragung, denn von Feinstströmen bis hin zu 250 Volt und 6 Ampere können Sie alles prozesssicher übertragen
Baugröße: DVR40 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Energieübertragung elektrisch | |
---|---|---|---|---|
DVR40I4 | TK 40 | 4 [Anzahl] | 4-polig | |
Baugröße: DVR50 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Energieübertragung elektrisch | |
DVR50I4 | TK 50 | 4 [Anzahl] | 4-polig | |
Baugröße: DVR63 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Energieübertragung elektrisch | |
DVR63I6 | TK 63 | 6 [Anzahl] | 6-polig | |
Baugröße: DVR80 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Energieübertragung elektrisch | |
DVR80I6 | TK 80 | 6 [Anzahl] | 6-polig | |
Baugröße: DVR100 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Energieübertragung elektrisch | |
DVR100I4 | TK 100 | 4 [Anzahl] | 8-polig | |
DVR100I8 | TK 100 | 8 [Anzahl] | 8-polig | |
Baugröße: DVR125 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Energieübertragung elektrisch | |
DVR125I4 | TK 125 | 4 [Anzahl] | 12-polig | |
DVR125I8 | TK 125 | 8 [Anzahl] | 12-polig | |
Baugröße: DVR160 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Energieübertragung elektrisch | |
DVR160I4 | TK 160 | 4 [Anzahl] | 12-polig | |
DVR160I8 | TK 160 | 8 [Anzahl] | 12-polig |
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_SCH_FUN_DVR__SALL__AIN__V4_b7a0db1155.png)
- Drehmoment-Abstützung
Abstützen des Rotors bei der Drehbewegung - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung nitrierter Stahl - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Direkte Luftanbindung
an Baureihe WWR - Federsystem
ab DVR63 doppelt anliegend - Schleifring
Hartgold beschichtet Feinströme übertragbar - bis zu 8-fach integrierte Luftdurchführung
zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgedreht werden - bis zu 12-polige Energieübertragung
zur kabellosen Übertragung von Signalen es werden keine Kabel auf Torsion beansprucht