DVR100I8
![](/fileadmin/_processed_/2/f/csm_SOM_BIL_BAU_DVR100__SALL__AIN__V1_be469f209e.png)
Drehverteiler
Serie DVR
- Kompakte Medienübertragung
Mit diesem Medienüberträger sind Kabelbruch und nicht definierte Störkonturen durch die Versorgungsleitungen kein Thema mehr - Flach bauend
Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen - Goldkontakte
Ermöglichen Ihnen Flexibilität in der Übertragung, denn von Feinstströmen bis hin zu 250 Volt und 6 Ampere können Sie alles prozesssicher übertragen
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 100 |
Energieübertragung pneumatisch | 8 [Anzahl] |
Energieübertragung elektrisch | 8-polig |
Stromstärke max. | 6 [A] |
Spannung max. | 250 [V] |
Beschleunigung max. | 20 [m/s²] |
Maximale Drehzahl | 100 [1/min.] |
Maximale Drehzahl | 600 [°/s] |
Rundlauf +/- | 0.04 [mm] |
Planlauf +/- | 0.04 [mm] |
Dauerdrehmoment | 4 [Nm] |
Losdrehmoment | 6 [Nm] |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 100 [kgcm²] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 4.5 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_SCH_FUN_DVR__SALL__AIN__V4_b7a0db1155.png)
- Drehmoment-Abstützung
Abstützen des Rotors bei der Drehbewegung - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung nitrierter Stahl - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Direkte Luftanbindung
an Baureihe WWR - Federsystem
ab DVR63 doppelt anliegend - Schleifring
Hartgold beschichtet Feinströme übertragbar - bis zu 8-fach integrierte Luftdurchführung
zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgedreht werden - bis zu 12-polige Energieübertragung
zur kabellosen Übertragung von Signalen es werden keine Kabel auf Torsion beansprucht