DVR63I6
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_SOM_BIL_BAU_DVR63__SALL__AIN__V1_e42a037608.png)
Drehverteiler
Serie DVR
- Kompakte Medienübertragung
Mit diesem Medienüberträger sind Kabelbruch und nicht definierte Störkonturen durch die Versorgungsleitungen kein Thema mehr - Flach bauend
Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen - Goldkontakte
Ermöglichen Ihnen Flexibilität in der Übertragung, denn von Feinstströmen bis hin zu 250 Volt und 6 Ampere können Sie alles prozesssicher übertragen
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Energieübertragung pneumatisch | 6 [Anzahl] |
Energieübertragung elektrisch | 6-polig |
Stromstärke max. | 6 [A] |
Spannung max. | 250 [V] |
Beschleunigung max. | 22 [m/s²] |
Maximale Drehzahl | 120 [1/min.] |
Maximale Drehzahl | 720 [°/s] |
Rundlauf +/- | 0.03 [mm] |
Planlauf +/- | 0.03 [mm] |
Dauerdrehmoment | 2 [Nm] |
Losdrehmoment | 3 [Nm] |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 10.5 [kgcm²] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_SCH_FUN_DVR__SALL__AIN__V4_b7a0db1155.png)
- Drehmoment-Abstützung
Abstützen des Rotors bei der Drehbewegung - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung nitrierter Stahl - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Direkte Luftanbindung
an Baureihe WWR - Federsystem
ab DVR63 doppelt anliegend - Schleifring
Hartgold beschichtet Feinströme übertragbar - bis zu 8-fach integrierte Luftdurchführung
zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgedreht werden - bis zu 12-polige Energieübertragung
zur kabellosen Übertragung von Signalen es werden keine Kabel auf Torsion beansprucht