Fluiddämpfer
Serie Robusto
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_ZIM_BIL_SER_F050-08-012-ROBUSTO__SALL__AIN__V1_253b73e032.png)
- Durch den optimalen Kompromiss aus Kraft und Größe kann dieser Dämpfer universell eingesetzt werden. Die integrierte Rückstellfeder lässt die Kolbenstange nach Betätigung wieder ausfahren.
Bestell-Nr. | Technologie | Dämpfer Kennlinie | Dämpfer Kraft | |
---|---|---|---|---|
B045-08-002 | Defined Comfort | S-Kurve mit Freilauf | 15 [N] | |
F050-08-012 | Defined Comfort | Linear-konstant | 18 [N] | |
F050-08-054 | Defined Comfort | Linear-konstant | 50 [N] | |
F050-08-062 | Defined Comfort | Linear-konstant mit Freilauf | 20 [N] | |
F050-08-063 | Defined Comfort | Linear-konstant mit Freilauf | 40 [N] | |
F050-08-217 | Defined Comfort | Linear-konstant mit Freilauf | 35 [N] |