F050-08-217
Fluiddämpfer
Serie Robusto
- Durch den optimalen Kompromiss aus Kraft und Größe kann dieser Dämpfer universell eingesetzt werden. Die integrierte Rückstellfeder lässt die Kolbenstange nach Betätigung wieder ausfahren.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant mit Freilauf |
Dämpfer Kraft | 35 [N] |
Dämpfer Toleranz | +5/-5 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 50 [mm/s] |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 8.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Nein |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7016 |
Dämpfer Deckelfarbe | natur |
Dämpfer Ø Gehäuse | 8.0 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 77.0 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 1.8 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Kugelkopf |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen