F050-08-054
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_ZIM_BIL_ART_F050-08-012-ROBUSTO__SALL__AIN__V1_035ec82c2b.png)
Fluiddämpfer
Serie Robusto
- Durch den optimalen Kompromiss aus Kraft und Größe kann dieser Dämpfer universell eingesetzt werden. Die integrierte Rückstellfeder lässt die Kolbenstange nach Betätigung wieder ausfahren.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant |
Dämpfer Kraft | 50 [N] |
Dämpfer Toleranz | +7/-7 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 50 [mm/s] |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Ja |
Dämpfer Farbe Gehäuse | blau PMS286C |
Dämpfer Deckelfarbe | natur |
Dämpfer Ø Gehäuse | 8.0 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 92.1 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 1.8 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Bumper |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen