Fluiddämpfer
Serie Galante
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_ZIM_BIL_SER_F035-08-007-GALANTE__SALL__AIN__V1_ff93084bde.png)
- Für den Dauereinsatz geeignet! Eine Lebensdauer über 100.000 Zyklen werden für dieses Produkt garantiert. Möglich macht das der Einsatz hochwertiger Materialien sowie automatisierte Fertigungsverfahren auf höchstem Niveau.
Bestell-Nr. | Technologie | Dämpfer Kennlinie | Dämpfer Kraft | |
---|---|---|---|---|
F035-08-002 | Defined Comfort | Linear-konstant | 11 [N] | |
F035-08-007 | Defined Comfort | Linear-konstant mit Freilauf | 9 [N] | |
F035-08-011 | Defined Comfort | Linear-konstant mit Freilauf | 46 [N] | |
F035-08-014 | Defined Comfort | Linear-konstant mit Freilauf | 5 [N] | |
F035-08-017 | Defined Comfort | Linear-konstant mit Freilauf | 79 [N] | |
F035-08-022 | Defined Comfort | Linear-konstant mit Freilauf | 25 [N] |