F035-08-022
![](/fileadmin/_processed_/9/3/csm_ZIM_BIL_ART_F035-08-007-GALANTE__SALL__AIN__V1_fc1101110a.png)
Fluiddämpfer
Serie Galante
- Für den Dauereinsatz geeignet! Eine Lebensdauer über 100.000 Zyklen werden für dieses Produkt garantiert. Möglich macht das der Einsatz hochwertiger Materialien sowie automatisierte Fertigungsverfahren auf höchstem Niveau.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant mit Freilauf |
Dämpfer Kraft | 25 [N] |
Dämpfer Toleranz | +5/-5 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 50 [mm/s] |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 10.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Ja |
Dämpfer Farbe Gehäuse | natur |
Dämpfer Deckelfarbe | grün PMS364C |
Dämpfer Ø Gehäuse | 8.0 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 80.0 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 1.8 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | Bund |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | ohne Kopf |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen