F035-08-007
Fluiddämpfer
Serie Galante
- Für den Dauereinsatz geeignet! Eine Lebensdauer über 100.000 Zyklen werden für dieses Produkt garantiert. Möglich macht das der Einsatz hochwertiger Materialien sowie automatisierte Fertigungsverfahren auf höchstem Niveau.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant mit Freilauf |
Dämpfer Kraft | 9 [N] |
Dämpfer Toleranz | +2/-2 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 50 [mm/s] |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 10.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Ja |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7042 |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7035 |
Dämpfer Ø Gehäuse | 8.0 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 80.0 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 1.8 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | Bund |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Bumper |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen