Fluiddämpfer
Serie Centino
![](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_ZIM_BIL_SER_F100-08-205-CENTINO__SALL__AIN__V1_a04b247516.png)
- Der bisher längste Fluiddämpfer aus dem Hause ZIMMER. Eine neue Technologie ermöglicht es den Dämpfer mit einer gewissen Intelligenz auszustatten. Somit liegt die Dämpfkraf genau dann an wenn sie gebraucht wird.
Bestell-Nr. | Technologie | Dämpfer Kennlinie | Dämpfer Kraft | |
---|---|---|---|---|
F100-08-203 | Defined Comfort | Linear-konstant | 20 [N] | |
F100-08-205 | Defined Comfort | Linear-konstant | 40 [N] | |
F100-08-301 | Smooth Comfort M | Linear-ansteigend konstant | 45 [N] |