F100-08-301
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_ZIM_BIL_ART_F100-08-205-CENTINO__SALL__AIN__V1_cf1bdbb01e.png)
Fluiddämpfer
Serie Centino
- Der bisher längste Fluiddämpfer aus dem Hause ZIMMER. Eine neue Technologie ermöglicht es den Dämpfer mit einer gewissen Intelligenz auszustatten. Somit liegt die Dämpfkraf genau dann an wenn sie gebraucht wird.
Technische Daten
Technologie | Smooth Comfort M |
Dämpfer Kennlinie | Linear-ansteigend konstant |
Dämpfer Kraft | 45 [N] |
Dämpfer Toleranz | +10/-10 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 50 [mm/s] |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Nein |
Dämpfer Farbe Gehäuse | blau RAL5017 |
Dämpfer Deckelfarbe | schwarz RAL9005 |
Dämpfer Ø Gehäuse | 8.0 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 151.6 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 2.3 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Koppler |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen