F100-08-203
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_ZIM_BIL_ART_F100-08-205-CENTINO__SALL__AIN__V1_cf1bdbb01e.png)
Fluiddämpfer
Serie Centino
- Der bisher längste Fluiddämpfer aus dem Hause ZIMMER. Eine neue Technologie ermöglicht es den Dämpfer mit einer gewissen Intelligenz auszustatten. Somit liegt die Dämpfkraf genau dann an wenn sie gebraucht wird.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant |
Dämpfer Kraft | 20 [N] |
Dämpfer Toleranz | +4/-4 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 50 [mm/s] |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Nein |
Dämpfer Farbe Gehäuse | gelb RAL1018 |
Dämpfer Deckelfarbe | natur |
Dämpfer Ø Gehäuse | 8.0 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 151.6 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 2.3 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | T-Kopf |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen