SH-XD25
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SH-XD__SALL__AIN__V2.png)
Lineárne valce
Séria SHX
- Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - Konštantná hnacia sila
Rovnaká sila a rovnaká doba pojazdu pri zasúvaní a vysúvaní zvyšuje procesnú bezpečnosť vášho stroja - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- Induktívny senzor
- Priechodná piestna tyč
Technické údaje
Zdvih | 25 [mm] |
Ťažná sila max. | 100 [N] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 12 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.16 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_SCH_FUN_SHX__SALL__AIN__V4_7e07b8ba97.png)
- pripojenie na aplikáciu špecifickú pre zákazníka
pri konštrukčnom rade XD možné z viacerých strán - Prívod energie
škrtený odpadový vzduch - pohon
dvojčinný pneumatický valec - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - piestna tyč
z brúsenej, tvrdochrómovanej ocele pri konštrukčnom rade XD priechodná