Novinky
Inovácie zo všetkých technologických odvetví
ROZŠÍRENIE PRODUKTU
SÉRIA GEP2000
GEP2000 – druhá generácia
Najúspešnejšia séria elektrických chápadiel na drobné súčiastky prichádza s novým variantom druhej generácie. Variant IL-03 teraz disponuje voľnou polohovateľnosťou, ktorá umožňuje veľmi flexibilne prispôsobiť zdvih konkrétnemu obrobku. Vďaka tomuto sa v procese docieli časová úspora a predchádza sa rušivým obrysom. Nová je aj funkcia rozpoznania straty obrobku. Spolu s novým variantom došlo aj k prepracovaniu existujúcich chápadiel GEP2000 po mechanickej a softvérovej stránke, aby dokázali poskytnúť ešte viac výkonu. Popri týchto novinkách disponujú chápadlá dodatočne osvedčenými prvkami, ako sú napríklad mechanická samozvernosť zaručujúca bezpečné držanie obrobku pri výpadku prúdu, rozpoznanie dielov v rozmedzí +/- 0,05 mm, nastaviteľná uchopovacia sila, ako aj možné obsadenie 32 dátovými záznamami obrobkov.
SÉRIA GEP2000
Technické údaje | ||||
---|---|---|---|---|
Objednávka č. | GEP2006IL-03-B | GEP2010IL-03-B | GEP2013IL-03-B | GEP2016IL-03-B |
Pripájanie | IO-Link | IO-Link | IO-Link | IO-Link |
Polohovateľný | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrované snímanie polohy | cez procesné údaje | cez procesné údaje | cez procesné údaje | cez procesné údaje |
Uchopovacia sila [N] | 145 | 200 | 360 | 500 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 6 | 10 | 13 | 16 |
Hmotnosť [kg] | 0,18 | 0,31 | 0,54 | 0,9 |
PRÍSĽUB ZÁRUKY
BEZ VÝHOVORIEK
Séria 5000 – prvá voľba
Spoločnosť Zimmer Group sľubuje so svojou nekompromisnou kvalitou „Made in Germany“ záruku 24 mesiacov na všetky svoje GPP a chápadlá GPD5000. To platí bez výhovoriek a nezávisle od počtu cyklov pre všetky diely vrátane tých, ktoré prichádzajú do kontaktu s obrobkami a podliehajú opotrebeniu. Séria neboduje len kvalitou a spracovaním – ponúka aj najvyšší výkon a je univerzálne použiteľná.
To najlepšie –
Steel Linear Guide
Chápadlo je vybavené vedením Steel Linear Guide, ktoré využíva osvedčený princíp lineárneho vedenia skombinovaný s najmodernejšou technikou utesnenia a povrchovej úpravy. Výsledkom je najrobustnejšie chápadlo v kombinácii s ochranou proti korózii a triedou ochrany IP64, ktoré momentálne existuje na trhu.
Alternatíva –
Aluminum Linear Guide
Predstavujú alternatívu, pretože majú technickú prevahu nad všetkými chápadlami s T drážkami a minimálne sa vyrovnajú chápadlám s multizubovým vedením. Sú to „chápadlá na každý deň“ a stačia na väčšinu aplikácií, jednako však ponúkajú 15 miliónov cyklov bez údržby.
Rozšírené produktové portfólio
Energetické elementy
Elektrické energetické elementy s novými funkciami
Nové energetické elementy série WER ponúkajú rozličné nové užitočné funkcie, aby dodali energiu a signály vašim nástrojom na meniči nástrojov. K tomu patrí napríklad kódovanie nástrojov až do 16 voľných dielov, uzemňovací zvod pre vysoké intenzity prúdu a aj prvky s rozličnými prípojnými konektormi na prenos signálu. Okrem toho sme na nasledujúce mesiace naplánovali ďalšie inovácie, ako napr. bezdotykový prenos signálu, prenos signálu s tienením (napr. pre servomotory), ako aj priamu prípojku pre senzoriku viacerých chápadiel alebo iných zariadení.
Maximálna ochrana
O potrebnú ochranu pred prachom a vodou je postarané: energetické elementy sú teraz chránené v pripojenom stave podľa IP54 a môžu sa preto používať aj v drsnom prostredí. Ak sa niektorý z pevných dielov nepoužíva, dá sa zakryť ochranným prvkom IP54.
Prenos pre pneumatiku a hydrauliku
Ďalšie novinky sú k dispozícii aj pre pneumatický a hydraulický prenos. Energetické elementy teraz majú vysoký počet prípojok, väčší výber prípojných závitov a môžu sa prevádzkovať v nízkej, strednej, ale aj vysokej oblasti napätia tlaku.
VYLEPŠENÉ VYROVNÁVANIE OSÍ
SÉRIA XYR1000
Najvyššie zaťaženia vďaka novému lineárnemu vedeniu
Najdôležitejšie inovácie verzie XYR1000-B predstavujú popri použití nových lineárnych vedení predovšetkým enormne vylepšené vlastnosti vyrovnávania osí v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi. Tak vzniká vďaka lineárnemu vedeniu, ktoré leží ďalej smerom von, a celkovo dlhšej dĺžke vedenia podstatne stabilnejšia konštrukcia. Toto umožňuje oveľa vyššie zachytenie síl a momentov a nová verzia vyrovnávania osí vďaka tomu zároveň zvláda vyššie nárazové zaťaženia. Okrem toho bolo možné vďaka zväčšeniu priemeru valca výrazne zvýšiť pridržiavacie sily pre obidve funkcie centrického, resp. výstredného pridržiavania priemerne o 35 %.
Ďalšie konštrukčné veľkosti
K doterajším konštrukčným veľkostiam 1063 až 1160 sa pridávajú spolu tri ďalšie konštrukčné veľkosti. Pritom sú veľkosti 1040 a 1050 myslené skôr pre malé manipulačné hmotnosti, pričom konštrukčná veľkosť 1200 je oveľa viac vhodná pre oblasť ťažkých nákladov.
Vyhľadávanie produktu
Existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť vhodné priemyselné tlmiče nárazov pre vlastné použitie. Jednoduchou a rýchlou možnosťou je online vyhľadávanie produktu spoločnosti Zimmer Group. Pohodlný nástroj vedie rýchlo k fundovaným rozhodnutiam o výbere a zjednocuje v sebe pritom funkcie výpočtu, pomocníka výberu ako aj konfigurátora. So softvérom môže používateľ vykonať všetky požadované výpočty a na základe týchto údajov si zvoliť z dodacieho programu, ako aj prípadne doplniť zvolené produkty o ďalšie príslušenstvo.
Technické údaje | |||
---|---|---|---|
Objednávka č. | DKHS1220-00-A | DKHS1280-00-A | DKHS1320-00-A |
Zadržiavací krútiaci moment 5" [Nm] | 1900 | 3000 | 3900 |
Zadržiavací krútiaci moment 1" [Nm] | 1500 | 2400 | 2800 |
Hriadeľa Ø [mm] | 220 | 280 | 320 |
Prevádzkový tlak min./max. [bar] | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
Doba zatvárania [s] | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Doba otvárania [s] | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
ROZŠÍRENIE KONŠTRUKČNÝCH VEĽKOSTÍ
SÉRIA LKE
Bezpečnosť prevádzky a oblasti použitia
Oblasťami použitia upínacích prvkov sú predovšetkým elektricky poháňané lineárne osi. Pri držaní osi nad upínacím prvkom sa tak môžu pri dodržaní upínacej polohy absorbovať vysoké procesné sily, ktoré mnohonásobne prekračujú sily lineárneho pohonu. Ďalšie oblasti použitia sú v jednoduchej automatizácii, strojárstve a v automobilovom priemysle (napr. autonómne montážne bunky).
Rýchlo a s vysokou pridržiavacou silou
Séria LKE má v závislosti od konštrukčnej veľkosti, veľmi vysokú pridržiavaciu silu až do 1 800 N bez trvalého zovretia. Najpôsobivejším prvkom novej série LKE je ale jej rýchlosť a zachovanie pridržiavacej sily bez prúdu.
Technické údaje | |
---|---|
Objednávka č. | LKE30XX |
Pridržiavacia sila [N] | 1,100 |
Šírka upnutia [mm] | 28,00 |
Operácie | Elektrické |
Funkcia | Upnutie |
Napatie [V] | 24 |
Odber prúdu max. [A] | 1,5 |
Doba zatvárania [s] | 0,5 |
Doba otvárania [s] | 0,5 |
UPÍNACÍ SYSTÉM CEZ NULOVÝ BOD
vždy so všetkými funkciami
Bezpečné upnutie vo všetkých oblastiach použitia
So stavebnicou upínacieho systému cez nulový bod od spoločnosti Zimmer Group nájdete vhodný systém, nech už máte akékoľvek požiadavky. Popri variante Standard, ktorý je zredukovaný na základné funkcie, ako sú odblokovanie a pripojenie PLUS, je na výber aj variant Advanced s rozsiahlou ponukou funkcií, ako je to napríklad potrebné v automatizovanej výrobe.
Obidva varianty do seba dokonale zapadajú vďaka blokovaniu s tvarovaným stykom a zvernými segmentmi špeciálne prispôsobenými kontúre čapu, pričom vytvárajú extrémne tuhý systém, ktorý je schopný absorbovať najvyššie sily pri maximálnej opakovacej presnosti. Produktový program rozširujú najrôznejšie upínacie platne, ktoré sú k dispozícii v každej veľkosti a rozličných konfiguráciách. Na zvýšenie ochrany jednotlivých upínacích systémov cez nulový bod a zabránenie akémukoľvek preniknutiu nečistôt je k dispozícii voliteľný automatický uzáver, ktorý spoľahlivo chráni otvor čapu.
Najvyššia opakovacia presnosť a precíznosť
Upínací systém cez nulový bod dosahuje vďaka svojej pokročilej konštrukcii opakovaciu presnosť 0,005 mm. Systém ponúka vďaka veľmi veľkým silám vťahovania a konzekventnému použitiu tvrdenej ušľachtilej ocele vysoko precízny a odolný základ a navyše stabilizuje komponenty so sklonom k vibráciám.
Zvýšená bezpečnosť procesov
Upínací systém cez nulový bod redukuje chyby pri frézovaní, sústružení, elektroerozívnom drôtovom rezaní či tvarovom obrábaní, hĺbení, plochom a okrúhlom brúsení, vŕtaní, laserových úpravách a vymeriavaní. Aj bezúdržbová konštrukcia prispieva k významnej bezpečnosti procesov.
Vyššia produktivita
Upínací systém cez nulový bod vďaka automatizácii procesov drasticky zvyšuje produktivitu pri požadovanej presnosti. Prípravné časy stroja sa znížia až o 90 %, náklady na čistenie a údržbu systému sú minimálne. Možnosť spojiť viaceré za sebou nasledujúce procesy v upnutí obrobku v rozličných obrábacích bunkách a vybaviť ich identickými geometriami upínacích systémovprináša doteraz nepoužívané synergické efekty. Nosič komponentu s upínacím systémom cez nulový bod sprevádza výrobný diel na dlhej ceste procesom obrábania a zaručuje optimálnu presnosť a hospodárnosť.
KOMPLEXNÉ KOMPONENTY
PRI OBRÁBANÍ DREVA
Flexibilita bez hraníc
V oblasti obrábania dreva je naša spoločnosť Zimmer Group už viac ako 25 rokov jedným z najpokrokovejších lídrov. Významné pre nás boli najmä deväťdesiate roky a obdobie po roku 2000: ako think tank a subdodávateľ sme vtedy predstavili mnoho priekopníckych riešení, ako napríklad prvé e-rozhranie v obrábacej hlavici na svete. Spustili sme tak na trhu doslova revolúciu. Dnes už v procesnom reťazci dodávame rokmi overené a vylepšené špičkové technológie, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky na flexibilitu, meniteľnosť a produktivitu. Nedáme pri tom dopustiť na najmodernejšie vývojárske technológie a simulačné metódy, ako napríklad digitálne dvojča. Tvoria základ našich návrhov a realizácie plne vybavených výrobných a montážnych buniek, ktoré sú maximálne flexibilné.
VÝHODY PRODUKTU
- Modulárna multifunkčná hlava na implementáciu rôznych funkcií v obrábacom module
- Konštrukcia špecificky podľa daného projektu s cieľom minimalizovať potrebu miesta a náročnosť výmeny nástrojov
- Pneumatické dvojčeľusťové chápadlá na manipuláciu s obrobkom
- Vŕtací mechanizmus na obrábanie vŕtaním jednotlivo alebo sériovo
- Modul nasadzovania soklových nôh
- Jednotka na osadzovanie a skrutkovanie závesných montážnych dosiek
- Pripojovacia príruba na robot
- 10-násobný vŕtací mechanizmus na horizontálne a vertikálne vŕtania
- Chápadlo na obrobok pre dná skríň
- Modul nasadzovania soklových chápadiel
- Modul nasadzovania montážnych dosiek
RIEŠENIE EOAT
PRE ELEKTROMOBILITU
Váš partner vo všetkých oblastiach elektromobility
Výroba elektrických vozidiel kladie na výrobnú techniku nové požiadavky. Hospodárna výroba akumulátorových článkov a balíkov je dôležitý faktor, aby mohol tento trh úspešne rásť. Pritom je nevyhnutný vysoký stupeň automatizácie, ktorý sa vo výrobe motorov dnes už bežne uplatňuje. Preteky o najlepšiu výrobnú technológiu začali už dávno. Spoločnosť Zimmer Group je pre mnohých známych prémiových výrobcov partnerom v oblasti vývoja a systémov, napríklad pri výrobe batérií, montáži modulov a výrobe elektromotorov.
- Montáž prevodovky riadenia
- Montáž modulu batérie
- Montáž batériového balíka
- Montáž rotora/statora
SYSTÉMOVÁ TECHNIKA
POSTAVENÁ NA BOHATÝCH ODBORNÝCH POZNATKOCH
Kompletné riešenia pre všetky odvetvia
Odbor systémovej techniky kombinuje bohaté odborné poznatky všetkých technologických oblastí spoločnosti Zimmer Group a ponúka svojim zákazníkom kompletné riešenia od nástrojového vybavenia end-of-arm cez komplexné moduly pre automatizáciu procesov až po agilné bunky pre najmodernejšie výrobné zariadenia. V centre pozornosti stoja štyri oblasti: mobilita, automatizácia, spotrebný tovar a logistika. Systémová technika pritom podporuje ako koncových užívateľov, tak aj systémových integrátorov pri realizácii ich požiadaviek na produkciu s inovatívnymi a spoľahlivými automatizačnými riešeniami. Intenzívne poradenstvo pre zákazníka – od fázy konceptu až po realizáciu a ďalej – je samozrejmosťou.
Showroom systémov s príkladmi riešenia z praxe
Hľadáte referencie alebo nápady z praxe? Showroom systémov sa neustále rozširuje a podáva rozsiahly prehľad s mnohými príkladmi použitia a obrázkami z doterajších projektov systémovej techniky.