Vyrovnávanie osí
Séria XYR1000
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_SOM_BIL_SER_XYR1000-B__SALL__AIN__V3_2195c0423a.png)
- Nastaviteľná vyrovnávacia sila a zdvih
Pomocou nastavovacích skrutiek môžete vlastnosti vyrovnávača prispôsobiť na daný prípad použitia vo veľmi krátkom čase - Plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Stredové a výstredné zafixovanie
V závislosti od požiadavky môžete polohu vyrovnávača upnúť alebo centrálne zamknúť. Pomôcka pre optimálne procesy
Veľkosť inštalácie: XYR1040 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Zdvih X/Y-úroveň +/- | Pridržiavacia sila centrovaná | |
---|---|---|---|---|
XYR1040-B | TK 40 | 3 [mm] | 150 [N] | |
Veľkosť inštalácie: XYR1050 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Zdvih X/Y-úroveň +/- | Pridržiavacia sila centrovaná | |
XYR1050-B | TK 50 | 3.5 [mm] | 250 [N] | |
Veľkosť inštalácie: XYR1063 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Zdvih X/Y-úroveň +/- | Pridržiavacia sila centrovaná | |
XYR1063-B | TK 63 | 4.5 [mm] | 400 [N] | |
Veľkosť inštalácie: XYR1080 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Zdvih X/Y-úroveň +/- | Pridržiavacia sila centrovaná | |
XYR1080-B | TK 80 | 5.5 [mm] | 600 [N] | |
Veľkosť inštalácie: XYR1100 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Zdvih X/Y-úroveň +/- | Pridržiavacia sila centrovaná | |
XYR1100-B | TK 100 | 6.0 [mm] | 900 [N] | |
Veľkosť inštalácie: XYR1125 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Zdvih X/Y-úroveň +/- | Pridržiavacia sila centrovaná | |
XYR1125-B | TK 125 | 8.0 [mm] | 1500 [N] | |
Veľkosť inštalácie: XYR1160 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Zdvih X/Y-úroveň +/- | Pridržiavacia sila centrovaná | |
XYR1160-B | TK 160 | 10.0 [mm] | 2000 [N] | |
Veľkosť inštalácie: XYR1200 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Zdvih X/Y-úroveň +/- | Pridržiavacia sila centrovaná | |
XYR1200-B | TK 200 | 12.5 [mm] | 3000 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_SCH_FUN_XYR1000-B__SALL__AIN__V1_384fe4e965.png)
- registrácia polohy piesta
pomocou senzorov magnetického poľa k dispozícii ako príslušenstvo - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 najmenšia konštrukčná výška - vyrovnávacia sila
regulovateľná pomocou nastavovacej skrutky - vyrovnávací zdvih
plynule nastaviteľný (od konštrukčnej veľkosti 1063) - blokovací piest
centricky pomocou kužeľa piesta - mimostredové zovretie
pomocou pneumatického piesta upnutím trecou silou - lineárne vedenie
pre zachytenie vysokých síl a momentov - vyrovnávacie platne
pre vyrovnávanie chýb polohy v smere XY
Séria
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_SOM_BIL_SER_XYR1000-B__SALL__AIN__V3_2195c0423a.png)
- Nastaviteľná vyrovnávacia sila a zdvih
Veľkosť inštalácie: CPM | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Zdvih X/Y-úroveň +/- | Pridržiavacia sila centrovaná | |
---|---|---|---|---|
CPM178857 | TK 200 | 5.0 [mm] | 5750 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_SCH_FUN_XYR1000-B__SALL__AIN__V1_384fe4e965.png)
- registrácia polohy piesta
pomocou senzorov magnetického poľa k dispozícii ako príslušenstvo - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 najmenšia konštrukčná výška - vyrovnávacia sila
regulovateľná pomocou nastavovacej skrutky - vyrovnávací zdvih
plynule nastaviteľný - blokovací piest
centricky pomocou kužeľa piesta - mimostredové zovretie
pomocou pneumatického piesta upnutím trecou silou - lineárne vedenie
pre zachytenie vysokých síl a momentov - vyrovnávacie platne
pre vyrovnávanie chýb polohy v smere XY